Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BID0001

BID F101-2M1E3R-M02AZ0-S115

Dispositivos de retención electromecánicos

B10d (EN ISO 13849-1)
5 millones de ciclos operativos
Nivel de codificación (EN ISO 14119)
bajo
Homologación/conformidad
Seguridad
Seguridad
CE
WEEE
Número de contactos
2x contactos de apertura positiva
Categoría de empleo
CA -15
CC -13
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
B10d (EN ISO 13849-1)
5 millones de ciclos operativos
Nivel de codificación (EN ISO 14119)
bajo
Homologación/conformidad
Seguridad
Seguridad
CE
WEEE
Número de contactos
2x contactos de apertura positiva
Categoría de empleo
CA -15
CC -13
Dirección de aproximación
lateral + arriba
Cierre, clase/principio
Sí, fuerza magnética (corriente de trabajo)
Fuerza de cierre FZH
2500 N
Desbloqueo auxiliar
no
Desenclavamiento de escape de emergencia
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 8-polos
Dimensiones
40 x 247.7 x 61.3 mm
Temperatura ambiente
0...40 °C
Grado de protección
IP65
Material de carcasa
aluminio
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 13.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ECLASS 8.1
27-27-26-03
ETIM 4.0
EC002592
ETIM 5.0
EC002592
ETIM 6.0
EC002592
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
eCl@ss 9.0
27-27-26-03
eCl@ss 9.1
27-27-26-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?