Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BID0002

BID F101-2M1M3R-M02AZ0-S115

Dispositivos de retención electromecánicos

B10d (EN ISO 13849-1)
5 millones de ciclos operativos
Nivel de codificación (EN ISO 14119)
bajo
Homologación/conformidad
CE
Seguridad
Seguridad
WEEE
Principio de actuación
Contacto, fuerza mecánica
Número de contactos
2x contactos de apertura positiva
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
B10d (EN ISO 13849-1)
5 millones de ciclos operativos
Nivel de codificación (EN ISO 14119)
bajo
Homologación/conformidad
CE
Seguridad
Seguridad
WEEE
Principio de actuación
Contacto, fuerza mecánica
Número de contactos
2x contactos de apertura positiva
Categoría de empleo
CA -15
CC -13
Dirección de aproximación
lateral + arriba
Cierre, clase/principio
Sí, fuerza elástica (corriente de reposo)
Fuerza de cierre FZH
2500 N
Desbloqueo auxiliar
Llave
Desenclavamiento de escape de emergencia
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 8-polos
Dimensiones
40 x 247.7 x 61.3 mm
Temperatura ambiente
0...40 °C
Grado de protección
IP65
Material de carcasa
aluminio
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 13.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ECLASS 8.1
27-27-26-03
ETIM 4.0
EC002592
ETIM 5.0
EC002592
ETIM 6.0
EC002592
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
eCl@ss 9.0
27-27-26-03
eCl@ss 9.1
27-27-26-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?