Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BID000E

BID R03K-4R1S0-O20ZZ0-S92

Sensores de seguridad con codificación de transpondedor

Special characteristics
Washdown
Nivel de rendimiento
E
Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Special characteristics
Washdown
Nivel de rendimiento
E
Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Nivel de codificación (EN ISO 14119)
bajo
Tiempo de reacción máx.
100 ms
Homologación/conformidad
CE
cULus
Seguridad
Ecolab
WEEE
Principio de actuación
Sin contacto (RFID)
Dirección de aproximación
a la zona activa
Actuador, fuerza de extracción
18 N
Distancia de actuación segura Sao
10 mm
Distancia de desactivación asegurada Sar
20 mm
Conexión
Conector, M12x1, 5-polos
Salida de conmutación
2x PNP OSSD
Montaje
Enrasado
Dimensiones
106 x 25 x 22 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP65
IP67
IP69
Material de carcasa
Termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?