Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BID000T

BID R01K-4M100

Detectores para seguridad con codificación magnética

Nivel de codificación (EN ISO 14119)
bajo
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Principio de actuación
Sin contacto (magnético)
Distancia de actuación segura Sao
5 mm
Dimensiones
26 x 36 x 13 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Nivel de codificación (EN ISO 14119)
bajo
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Principio de actuación
Sin contacto (magnético)
Distancia de actuación segura Sao
5 mm
Dimensiones
26 x 36 x 13 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Material de carcasa
Termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-24-02
ECLASS 11.0
27-27-24-02
ECLASS 12.0
27-27-44-01
ECLASS 12.0
27-27-44-01
ECLASS 13.0
27-27-44-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-02
ECLASS 6.2
27-27-24-02
ECLASS 8.1
27-27-92-17
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-04
eCl@ss 9.1
27-27-24-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?