Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Su precio no se puede mostrar
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden ser recuperadas del servidor en este momento. Sin embargo, aún puede hacer un pedido. En cuanto sus condiciones sean recuperables, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico.
Cancelado

BID000Z

BID R03K-4R3S0

Sensores de seguridad con codificación de transpondedor

Homologación/conformidad
CE
cULus
Seguridad
Ecolab
WEEE
Principio de actuación
Sin contacto (RFID)
Actuador, fuerza de extracción
18 N
Montaje
Cualquiera
Dimensiones
91 x 25 x 22 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Homologación/conformidad
CE
cULus
Seguridad
Ecolab
WEEE
Principio de actuación
Sin contacto (RFID)
Actuador, fuerza de extracción
18 N
Montaje
Cualquiera
Dimensiones
91 x 25 x 22 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Material de carcasa
Termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?