Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BID0011

BID Z01K-4R3M3-O02KZ0-S115

Dispositivos de retención con codificación de transpondedor

Special characteristics
Washdown
Nivel de rendimiento
e (para la función de bloqueo)
d (para la función de bloqueo)
Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
4 (para la función de bloqueo)
2 (para la función de bloqueo)
SIL (IEC 61508)
3 (para la función de bloqueo)
2 (para la función de bloqueo)
SIL CL (EN 62061)
3 (para la función de bloqueo)
2 (para la función de bloqueo)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Special characteristics
Washdown
Nivel de rendimiento
e (para la función de bloqueo)
d (para la función de bloqueo)
Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
4 (para la función de bloqueo)
2 (para la función de bloqueo)
SIL (IEC 61508)
3 (para la función de bloqueo)
2 (para la función de bloqueo)
SIL CL (EN 62061)
3 (para la función de bloqueo)
2 (para la función de bloqueo)
Nivel de codificación (EN ISO 14119)
alto
Tiempo de reacción máx.
100 ms
Homologación/conformidad
CE
cULus
Seguridad
Ecolab
WEEE
Principio de actuación
Sin contacto (RFID)
Categoría de empleo
DC-12: 24 V/0.25 A
DC-13: 24 V/0.25 A
Dirección de aproximación
Lateral
Cierre, clase/principio
Sí, fuerza elástica (corriente de reposo)
Fuerza de cierre FZH
1000 N
Desbloqueo auxiliar
Destornillador
Desenclavamiento de escape de emergencia
no
Conexión
Conector, M12x1, 8-polos
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC);2x PNP OSSD
Dimensiones
87.5 x 120 x 35 mm
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado de protección
IP69, IP67, IP66
Material de carcasa
Termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 13.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ECLASS 8.1
27-27-26-03
ETIM 7.0
EC002593
ETIM 8.0
EC002593
ETIM 9.0
EC002593
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
eCl@ss 9.0
27-27-26-03
eCl@ss 9.1
27-27-26-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?