Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores magnetoinductivos
Conexión
M8x1
Desviación máxima en la linealidad
±0,3 mm
Alcance
0...30 mm
Grado de protección
IP67
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BIL ED0-T030A-01-S75 | BMP 01-EL1PP21A-0032-00-P00,5-S75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M8x1 | - |
|---|---|---|
| Desviación máxima en la linealidad | ±0,3 mm | - |
| Alcance | 0...30 mm | - |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -25...85 °C |
| Repetibilidad | 0.1 % FS | 100 µm |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Rango de medición | - | 32 mm |
| Dimensiones | - | 17.5 x 9.6 x 42 mm |
| Salida analógica | - | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA |
| Interfaz | - | IO-Link 1.1 |
| Resolución | - | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico) |
| Desviación de linealidad típ. | - | ±250 µm |
| Tensión de servicio Ub | - | 15...30 VDC |
| Conexión | - | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.5 m, PUR |
| Material de carcasa | - |
PA 12 aluminio |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD