Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Transmisión de señales mediante señales de salida analógicas 1...10 V (fácil manejo)
Dimensiones
70 x 30 x 16 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
PA
Rango de medición
0...40 mm
Alternativa recomendada
BIP002P
Sensores de posición inductivos
BIP L02-T040-06-S4
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Pronto dejará de estar disponible
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-B040-02-S4 | BIP L02-T040-06-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 70 x 30 x 16 mm | 52 x 15.8 x 30 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | cuadrangular | cuadrangular |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | PA | PA |
| Rango de medición | 0...40 mm | 0...40 mm |
| Salida analógica | Tensión analógica 0...10 V | Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA |
| Característica de salida | adjustable | increasing, adjustable |
| Repetibilidad según BWN | ±100 µm | - |
| Desviación máxima en la linealidad | ±500 µm | ±250 µm |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sistema inductivo de medición de posición | Sistema inductivo de medición de posición |
| Interfaz | - | IO-Link 1.1 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD