Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Transmisión de señales mediante señales de salida analógicas 1...10 V / 4...20 mA
Dimensiones
64 x 21 x 22 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PBT
Rango de medición
0...48 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIP ED2-B048-03-S75 | BIP ED2-B070-03-S75 | BIP ED2-B133-03-S75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 64 x 21 x 22 mm | 92.5 x 21 x 22 mm | 149.5 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | cuadrangular | cuadrangular | cuadrangular |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | Conector, M8x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | PBT | PBT | PBT |
| Rango de medición | 0...48 mm | 0...70 mm | 0...133 mm |
| Salida analógica |
Tensión analógica 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
Tensión analógica 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
Tensión analógica 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
| Característica de salida | adjustable | adjustable | adjustable |
| Repetibilidad según BWN | ±80 µm | ±80 µm | ±80 µm |
| Desviación máxima en la linealidad | ±400 µm | ±300 µm | ±400 µm |
| Tensión de servicio Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sistema inductivo de medición de posición | Sistema inductivo de medición de posición | Sistema inductivo de medición de posición |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD