Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BIP0019

BIP AD2-T014-01-EB00,5-S4-505

Sensores de posición inductivos

Dimensiones
35 x 35 x 31 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.5 m, PUR
Cable, blindaje
Sí
Material de carcasa
PA

Variantes de Producto

Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
35 x 35 x 31 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.5 m, PUR
Cable, blindaje
Sí
Material de carcasa
PA
Rango de medición
0...14 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0...10 V
Característica de salida
adjustable
Repetibilidad según BWN
±80 µm
Desviación máxima en la linealidad
±250 µm
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cURus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sistema inductivo de medición de posición
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?