Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BIP001K

BIP AD2-T017-04-BP02

Transmisión de señales mediante señales de salida analógicas 1...10 V (fácil manejo)

Dimensiones
30 x 18 x 40.5 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Cable, blindaje
Sí
Material de carcasa
PA
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
30 x 18 x 40.5 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Cable, blindaje
Sí
Material de carcasa
PA
Rango de medición
0...17 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0...10 V
Característica de salida
adjustable
Repetibilidad según BWN
±50 µm
Desviación máxima en la linealidad
±250 µm
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cURus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sistema inductivo de medición de posición
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?