Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Transmisión de señales mediante señales de salida analógicas 4...20 mA (alta inmunidad CEM)
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, blindaje
Sí
Material de carcasa
PA
Rango de medición
0...17 mm
Salida analógica
Corriente analógica 4...20 mA
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIP CD2-T017-01-EB02 | BIP CD2-B014-01-EP02 | BIP CD2-T017-04-BP02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2 m, PUR |
|---|---|---|---|
| Cable, blindaje | Sí | no | Sí |
| Material de carcasa | PA | PA | PA |
| Rango de medición | 0...17 mm | 0...14 mm | 0...17 mm |
| Salida analógica | Corriente analógica 4...20 mA | Corriente analógica 4...20 mA | Corriente analógica 4...20 mA |
| Característica de salida | adjustable | adjustable | adjustable |
| Repetibilidad según BWN | ±50 µm | ±80 µm | ±50 µm |
| Desviación máxima en la linealidad | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C, Deriva de temperatura desde -10...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sistema inductivo de medición de posición | Sistema inductivo de medición de posición | Sistema inductivo de medición de posición |
| Dimensiones | - | 35 x 35 x 31 mm | 30 x 18 x 40.5 mm |
| Forma constructiva | - | cuadrangular | cuadrangular |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD