Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Transmisión de señales mediante IO-Link
Dimensiones
35 x 35 x 31 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.5 m, PUR
Cable, blindaje
no
Material de carcasa
PA
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIP LD2-T017-01-EP00,5-S4 | BIP LD2-T014-01-EP01-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | cuadrangular | cuadrangular |
| Conexión | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.5 m, PUR | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.00 m, PUR |
| Cable, blindaje | no | no |
| Material de carcasa | PA | PA |
| Rango de medición | 0...17 mm | 0...14 mm |
| Interfaz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.0 |
| Repetibilidad según BWN | ±50 µm | ±80.0 µm |
| Desviación máxima en la linealidad | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensión de servicio Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sistema inductivo de medición de posición | Sistema inductivo de medición de posición |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD