Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de posición inductivos
Dimensiones
35 x 35 x 31 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, blindaje
Sí
Material de carcasa
PA
Variantes de Producto
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, 2.00 m, PUR
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.5 m, PUR
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.15 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-T017-01-EB02-505 | BIP AD2-T017-01-EB02 | BIP AD2-T017-01-EB02-506 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | cuadrangular | cuadrangular | cuadrangular |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Cable, blindaje | Sí | Sí | Sí |
| Material de carcasa | PA | PA | PA |
| Rango de medición | 0...17 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Salida analógica | Tensión analógica 0...10 V | Tensión analógica 0...10 V | Tensión analógica 0...10 V |
| Característica de salida | adjustable | adjustable | adjustable |
| Repetibilidad según BWN | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Desviación máxima en la linealidad | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sistema inductivo de medición de posición | Sistema inductivo de medición de posición | Sistema inductivo de medición de posición |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD