Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BIP002R

BIP L02-T007-05-EB02

Transmisión de señales mediante IO-Link en una forma compacta.

Dimensiones
22 x 23.7 x 15 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Cable, blindaje
Sí
Material de carcasa
PA
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
22 x 23.7 x 15 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Cable, blindaje
Sí
Material de carcasa
PA
Rango de medición
0...7 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida analógica
Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Característica de salida
increasing, adjustable
Desviación máxima en la linealidad
±250 µm
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sistema inductivo de medición de posición
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?