Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BIP0030

BIP L03-T040-06-S4

Transmisión de señales mediante IO-Link

Dimensiones
52 x 15.8 x 30 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PA
Rango de medición
0...40 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
52 x 15.8 x 30 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PA
Rango de medición
0...40 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida analógica
Analog, current (default)/Analog, voltage selectable 4…20 mA/0…10 V
Característica de salida
increasing, adjustable
Desviación máxima en la linealidad
±250 µm
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sistema inductivo de medición de posición
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?