Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Transmisión de señales mediante señales de salida analógicas 4...20 mA (alta inmunidad CEM)
Conexión
Conector, M12x1, 5-polos
Material de carcasa
Aluminium and PBT-GF30, Anodizado
Longitud de medición
500 mm
Interfaz
Corriente analógica: V1.1
IO-Link
Corriente analógica: 4…20 mA
Lineal creciente/decreciente
IO-Link
Corriente analógica: 4…20 mA
Lineal creciente/decreciente
Característica de salida
Lineal creciente/decreciente
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIR 01-0500-K15ALE-000S92 | BIR 01-0200-K15ALE-000S92 | BIR 01-0300-K15ALE-000S92 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | Conector, M12x1, 5-polos | Conector, M12x1, 5-polos | Conector, M12x1, 5-polos |
|---|---|---|---|
| Material de carcasa | Aluminium and PBT-GF30, Anodizado | Aluminium and PBT-GF30, Anodizado | Aluminium and PBT-GF30, Anodizado |
| Longitud de medición | 500 mm | 200 mm | 300 mm |
| Interfaz |
Corriente analógica: V1.1 IO-Link Corriente analógica: 4…20 mA Lineal creciente/decreciente |
Corriente analógica IO-Link: V1.1 Corriente analógica: 4…20 mA Lineal creciente/decreciente |
Corriente analógica: V1.1 IO-Link Corriente analógica: 4…20 mA Lineal creciente/decreciente |
| Característica de salida | Lineal creciente/decreciente | Lineal creciente/decreciente | Lineal creciente/decreciente |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP67, con conector | IP67, con conector | IP67, con conector |
| Homologación/conformidad |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Principio de funcionamiento | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD