Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BIR000C

BIR 01-0500-K15SL0-000S15

Transmisión de señales mediante interfaz serie síncrona (SSI)

Conexión
Conector, M12x1, 8-polos
Material de carcasa
Aluminium and PBT-GF30, Anodizado
Longitud de medición
500 mm
Interfaz
SSI: V1.1
IO-Link
Lineal creciente/decreciente
Característica de salida
Lineal creciente/decreciente
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión
Conector, M12x1, 8-polos
Material de carcasa
Aluminium and PBT-GF30, Anodizado
Longitud de medición
500 mm
Interfaz
SSI: V1.1
IO-Link
Lineal creciente/decreciente
Característica de salida
Lineal creciente/decreciente
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67, con conector
Homologación/conformidad
CE
cULus
UKCA
WEEE
Principio de funcionamiento
Inductive Rapid Positioning System
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?