Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
No disponible en la tienda

BIS001A

BIS C-128-05/L-PR

Etiquetas redondas para el rango LF (70/455 kHz)

Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Dimensiones
Ø 26 x 6 mm
Forma de la antena
Circular
Tipo de memoria
EEPROM
Datos de usuario, lectura/escritura
1023 Byte
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Dimensiones
Ø 26 x 6 mm
Forma de la antena
Circular
Tipo de memoria
EEPROM
Datos de usuario, lectura/escritura
1023 Byte
Temperatura de almacenamiento
-30...85 °C
Temperatura de almacenamiento temporal
120 °C 1x700 h
Temperatura ambiente
-30...70 °C
Material de carcasa
Resina epóxica - fibra de vidrio
Grado de protección
IP68
Montaje
metal-free (clear zone)
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?