Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Lector RFID LF (125 kHz)
Grupo de productos
BF (125 kHz)
Dimensiones
Ø 18 x 75 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Communication
Read/Write
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
Alternativa recomendada
BIS00UF
Lector RFID LF (125 kHz)
BIS VL-302-001-S4
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BIS L-302-S115 | BIS VL-302-001-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Grupo de productos | BF (125 kHz) | BF (125 kHz) |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Montaje | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Forma de la antena | Circular | Circular |
| Communication | Read/Write | Read/Write |
| Conexión | Conector, 8-polos, 0.50 m, PVC | M12x1-Conector, 4-polos, 0.50 m, PVC |
| Material de carcasa | Latón, Interfaz de aluminio, niquelada | Latón, Interfaz de aluminio, niquelada |
| Temperatura de almacenamiento | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Interfaz | - | RS485 (solo para la conexión BIS V) |
| Tensión de servicio Ub | - | 19.2...28.8 VDC |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD