Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Lector RFID LF (125 kHz)
Grupo de productos
BF (125 kHz)
Dimensiones
25 x 10 x 50 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Communication
Read/Write
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
Alternativa recomendada
BIS00UH
Lector RFID LF (125 kHz)
BIS VL-304-001-S4
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BIS L-304-S115 | BIS VL-304-001-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Grupo de productos | BF (125 kHz) | BF (125 kHz) |
|---|---|---|
| Dimensiones | 25 x 10 x 50 mm | 25 x 10 x 50 mm |
| Montaje | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Forma de la antena | Circular | Circular |
| Communication | Read/Write | Read/Write |
| Conexión | Conector, 8-polos, 0.50 m, PU | M12x1-Conector, 4-polos, 0.50 m, PU |
| Material de carcasa | ABS, GF16, Interfaz de aluminio | ABS, GF16, Interfaz de aluminio |
| Temperatura de almacenamiento | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Interfaz | - | RS485 (solo para la conexión BIS V) |
| Tensión de servicio Ub | - | 19.2...28.8 VDC |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD