Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Lector RFID HF (13,56 MHz)
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
80 x 40 x 84.5 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD