Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BIS007C

BIS C-319/10-S4

Lector para la gama LF (70/455 kHz)

Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Dimensiones
Ø 18 x 86.5 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Conexión
M12x1-Conector
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Dimensiones
Ø 18 x 86.5 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Conexión
M12x1-Conector
Material de carcasa
PBT, Azul, Tuercas PA 6.6, negro
Temperatura de almacenamiento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?