Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BIS0099

BIS C-6002-019-650-03-KL2

Unidades de evaluación RFID LF (70/455 kHz)

Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Interfaz
Profibus DP Slave
Con aislamiento galvánico
Tecnologías RFID compatibles
LF 70/455 kHz (BIS C )
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
2
Tensión de servicio Ub
19.2...28.8 VDC
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Interfaz
Profibus DP Slave
Con aislamiento galvánico
Tecnologías RFID compatibles
LF 70/455 kHz (BIS C )
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
2
Tensión de servicio Ub
19.2...28.8 VDC
Material de carcasa
ABS
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado de protección
IP65, con cabezal E/Lectura
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Conexión
Regleta de bornes, 19-polos
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?