Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Unidades de evaluación RFID LF (70/455 kHz)
Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Interfaz
Profibus DP Slave
Con aislamiento galvánico
Con aislamiento galvánico
Tecnologías RFID compatibles
LF 70/455 kHz (BIS C )
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
2
Tensión de servicio Ub
19.2...28.8 VDC
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Pronto dejará de estar disponible
|
|
|
|
|
|
|
| BIS C-6002-028-650-03-ST11 | BIS V-6102-019-C101 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Grupo de productos | BF (70/455 kHz) | Tarjetas procesadoras universales (BIS V) |
|---|---|---|
| Interfaz |
Profibus DP Slave Con aislamiento galvánico |
- |
| Tecnologías RFID compatibles | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables | 2 | 4 |
| Tensión de servicio Ub | 19.2...28.8 VDC | 24 V DC SELV/PELV |
| Material de carcasa | ABS | Cinc, Fundición a presión |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Grado de protección | IP65, con cabezal E/Lectura | IP65, con conector |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| Conexión |
Conector, 5-polos, B-codificado M12x1-Conector hembra, 5-polos, B-codificado Conector, 5-polos |
M12x1-Conector, 5-polos, B-codificado M12x1-Conector hembra, 5-polos, B-codificado 7/8"-Conector, 5-polos |
| Interfaz | - | Profibus: DP esclavo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD