Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BIS00C3

BIS C-622-019-057-03-ST11

Unidades de evaluación RFID LF (70/455 kHz)

Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Interfaz
Profibus DP Slave
Con aislamiento galvánico
Tecnologías RFID compatibles
LF 70/455 kHz (BIS C )
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
1
Tensión de servicio Ub
19.2...28.8 VDC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Interfaz
Profibus DP Slave
Con aislamiento galvánico
Tecnologías RFID compatibles
LF 70/455 kHz (BIS C )
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
1
Tensión de servicio Ub
19.2...28.8 VDC
Material de carcasa
aluminio, Fundición a presión
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado de protección
IP65, con conector
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Conexión
Conector, 5-polos, B-codificado
M12x1-Conector hembra, 5-polos, B-codificado
Conector, 5-polos
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?