Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BIS00C6

BIS L-400-035-001-02-S115

Antenas de lect./escri. BF (125 kHz) con proces. integr.

Grupo de productos
BF (125 kHz)
Principio de funcionamiento
Aparato de lectura
Dimensiones
40 x 41 x 120 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Grupo de productos
BF (125 kHz)
Principio de funcionamiento
Aparato de lectura
Dimensiones
40 x 41 x 120 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 8-polos
Material de carcasa
PBT
Interfaz
RS422
Tensión de servicio Ub
19.2...26.4 VDC
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?