Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Unidades de evaluación para el rango LF (125 kHz)
Grupo de productos
BF (125 kHz)
Interfaz
Profibus DP Slave
Con aislamiento galvánico
Con aislamiento galvánico
Tecnologías RFID compatibles
LF 125 kHz (BIS L)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
2
Tensión de servicio Ub
19.2...28.8 VDC
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BIS L-6022-019-050-03-ST14 | BIS V-6102-019-C001 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Grupo de productos | BF (125 kHz) | Tarjetas procesadoras universales (BIS V) |
|---|---|---|
| Interfaz |
Profibus DP Slave Con aislamiento galvánico |
- |
| Tecnologías RFID compatibles | LF 125 kHz (BIS L) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables | 2 | 4 |
| Tensión de servicio Ub | 19.2...28.8 VDC | 24 V DC SELV/PELV |
| Material de carcasa | Aluminio, Fundición a presión | Cinc, Fundición a presión |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Grado de protección | IP65, con conector | IP65, con conector |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Conexión |
Conector, 5-polos, B-codificado M12x1-Conector hembra, 5-polos, B-codificado Conector, 5-polos |
M12x1-Conector, 5-polos, B-codificado M12x1-Conector hembra, 5-polos, B-codificado 7/8"-Conector, 5-polos |
| Interfaz | - | Profibus: DP esclavo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD