Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Unidades de evaluación RFID LF (125 kHz)
Grupo de productos
BF (125 kHz)
Interfaz
DeviceNet
Con aislamiento galvánico
Con aislamiento galvánico
Tecnologías RFID compatibles
LF 125 kHz (BIS L)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
2
Tensión de servicio Ub
19.2...28.8 VDC
Alternativa recomendada
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
| BIS L-6023-025-050-03-ST13 | BIS L-6003-025-050-03-ST12 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Grupo de productos | BF (125 kHz) | BF (125 kHz) |
|---|---|---|
| Interfaz |
DeviceNet Con aislamiento galvánico |
DeviceNet Con aislamiento galvánico |
| Tecnologías RFID compatibles | LF 125 kHz (BIS L) | LF 125 kHz (BIS L) |
| Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables | 2 | 2 |
| Tensión de servicio Ub | 19.2...28.8 VDC | 19.2...28.8 VDC |
| Material de carcasa | aluminio, Fundición a presión | ABS |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Grado de protección | IP65, con conector | IP65, con conector |
| Homologación/conformidad |
CE UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS |
CE UKCA cULus WEEE |
| Conexión |
Conector, 5-polos Conector hembra, 5-polos Conector, 5-polos |
Conector, 5-polos Conector hembra, 5-polos Conector, 5-polos |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD