Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BIS00HE

BIS C-60R-002-08P-PU-10

Antenas de lect./escrit. BF (70/455kHz) con proces. integr.

Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Dimensiones
Ø 30 x 95 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Conexión
Cable (blindado), 15-polos, 10.00 m, PU
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Dimensiones
Ø 30 x 95 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Conexión
Cable (blindado), 15-polos, 10.00 m, PU
Material de carcasa
Latón, niquelada
Interfaz
8x8 Bit parallel
Temperatura ambiente
0...50 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
EAC
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?