Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BIS00HM

BIS M-688-001

Unidades de evaluación RFID HF (13,56 MHz)

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Interfaz
Melsec-Q
Tecnologías RFID compatibles
HF 13.56 MHz (BIS M)
Tensión de servicio Ub
21.6...26.4 VDC
Temperatura ambiente
0...55 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Interfaz
Melsec-Q
Tecnologías RFID compatibles
HF 13.56 MHz (BIS M)
Tensión de servicio Ub
21.6...26.4 VDC
Temperatura ambiente
0...55 °C
Grado de protección
IP20
Homologación/conformidad
CE
WEEE
EAC
Conexión
Bornes roscados, 18-polos
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?