Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BIS00JE

BIS C-380-05/06-02

Acoplador de datos RFID LF (70/455 kHz)

Forma constructiva 2
M16x1
Forma de la antena
Circular
Longitud de cable L
2.00 m
Temperatura de almacenamiento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Forma constructiva 2
M16x1
Forma de la antena
Circular
Longitud de cable L
2.00 m
Temperatura de almacenamiento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Material de carcasa
Latón, ABS-GF16, niquelada
Grado de protección
IP67
Montaje
sin metal (zona libre)
en metal
enrasado en metal
Homologación/conformidad
CE
WEEE
EAC
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?