Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Tornillos de datos para el rango HF (13,56 MHz)
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 22 x 26 mm
Forma de la antena
Circular
Número de serie UID, solo lectura
8 Byte
Tipo de memoria
FRAM
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
Alternativa recomendada
BIS00PT
Etiquetas RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-142-02/A-M6-GY
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BIS M-144-02/A-M6-GY | BIS M-142-02/A-M6-GY | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Grupo de productos | AF (13.56 MHz) | AF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 22 x 26 mm | Ø 22 x 26 mm |
| Forma de la antena | Circular | Circular |
| Número de serie UID, solo lectura | 8 Byte | 8 Byte |
| Tipo de memoria | FRAM | FRAM |
| Datos de usuario, lectura/escritura | 2000 Byte | 2000 Byte |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Material de carcasa | Acero, Soporte de datos: PA 12-GF30, gris, Recubierto | Acero, Soporte de datos: PA 12-GF30, gris, Recubierto |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD