Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Etiquetas RFID HF (13,56 MHz)
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
25 x 3 x 65 mm
Forma de la antena
Rectangular
Número de serie UID, solo lectura
8 Byte
Tipo de memoria
EEPROM
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
Alternativa recomendada
BIS00KM
Etiquetas RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-115-03/A
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BIS M-115-03/A-SA2 | BIS M-115-03/A | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Grupo de productos | AF (13.56 MHz) | AF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensiones | 25 x 3 x 65 mm | 25 x 3 x 65 mm |
| Forma de la antena | Rectangular | Circular |
| Número de serie UID, solo lectura | 8 Byte | 8 Byte |
| Tipo de memoria | EEPROM | EEPROM |
| Tipos de soportes de datos compatibles | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Datos de usuario, lectura/escritura | 112 Byte | 112 Byte |
| Temperatura de almacenamiento | -30...60 °C | -30...60 °C |
| Temperatura ambiente | -25...50 °C | -25...50 °C |
| Material de carcasa |
Resina epóxica - fibra de vidrio PVC |
Resina epóxica - fibra de vidrio PVC |
| Grado de protección | IP65 | IP65 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Montaje | - | metal-free (clear zone) |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD