Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Lector RFID HF (13,56 MHz)
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
80 x 40 x 84.5 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Barra
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
Alternativa recomendada
BIS012Z
Lector RFID HF (13,56 MHz)
BIS VM-351-401-S4
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BIS VM-351-001-S4 | BIS VM-351-401-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Grupo de productos | AF (13.56 MHz) | AF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensiones | 80 x 40 x 84.5 mm | 80 x 40 x 84.5 mm |
| Montaje | metal-free (clear zone) | on metal |
| Forma de la antena | Barra | Barra |
| Tipos de soportes de datos compatibles | DIN ISO 15693 |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Conexión | Conector, 4-polos | Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS WEEE |
CE UKCA cULus WEEE FCC IC (Radio) MIC |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD