Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BIS00UA

BIS M-111-02/L-PR

Etiquetas RFID HF (13,56 MHz)

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 30 x 2.8 mm
Forma de la antena
Circular
Número de serie UID, solo lectura
8 Byte
Tipo de memoria
FRAM
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 30 x 2.8 mm
Forma de la antena
Circular
Número de serie UID, solo lectura
8 Byte
Tipo de memoria
FRAM
Datos de usuario, lectura/escritura
2000 Byte
Temperatura de almacenamiento
-25...85 °C
Temperatura de almacenamiento temporal
140 °C 1x100 h;-40 °C…+90 °C 1x1000 h
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Material de carcasa
PA 6
Grado de protección
IP68
Montaje
metal-free (clear zone) (in steel)
Homologación/conformidad
CE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?