Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BIS00UR

BIS U-6027-060-144-06-ST27

Unidades de evaluación para la gama UHF (860...960 MHz)

Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
917…921 MHz
Homologación de radiofrecuencia
Corea del Sur (KC)
Interfaz
Ethernet TCP/IP
Tecnologías RFID compatibles
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
917…921 MHz
Homologación de radiofrecuencia
Corea del Sur (KC)
Interfaz
Ethernet TCP/IP
Tecnologías RFID compatibles
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
4
Potencia de salida ajustable
17 dBm…30 dBm (50 mW…1 W)
Tensión de servicio Ub
19.2...28.8 VDC
Material de carcasa
Acero, Aluminio, Recubierto
Temperatura ambiente
-20...55 °C
Grado de protección
IP65, con conector
Homologación/conformidad
KC
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?