Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Lector autónomo para HF (13,56 MHz) con interfaz RS232 y bus de campo
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
40 x 24 x 56 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD