Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BIS00WN

BIS M-370-000-A02

Antenas HF (13,56 MHz) de gran alcance, conectadas a BIS V a través del adaptador BIS014N

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
500 x 27 x 76 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
500 x 27 x 76 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Conexión
Conector, RCA
Material de carcasa
PA
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP65
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?