Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Etiquetas RFID HF (13,56 MHz)
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 22 x 3 mm
Forma de la antena
Circular
Número de serie UID, solo lectura
8 Byte
Tipo de memoria
EEPROM
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
Alternativa recomendada
BIS01F9
Etiquetas RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-1B2-03/L
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BIS M-182-03/L | BIS M-1B2-03/L | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Grupo de productos | AF (13.56 MHz) | AF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 22 x 3 mm | Ø 22 x 3 mm |
| Forma de la antena | Circular | Circular |
| Número de serie UID, solo lectura | 8 Byte | 8 Byte |
| Tipo de memoria | EEPROM | EEPROM |
| Tipos de soportes de datos compatibles | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Datos de usuario, lectura/escritura | 112 Byte | 112 Byte |
| Temperatura de almacenamiento | -40...85 °C | -40...120 °C |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP68 |
| Montaje | metal-free (clear zone) |
sin metal (zona libre) en metal |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Material de carcasa | - | PA 6 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD