Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BIS00Y7

BIS M-134-10/L-HT

Etiquetas RFID HF (13,56 MHz)

Special characteristics
Washdown
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 49.8 x 5.3 mm
Forma de la antena
Circular
Número de serie UID, solo lectura
4 Byte
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Special characteristics
Washdown
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 49.8 x 5.3 mm
Forma de la antena
Circular
Número de serie UID, solo lectura
4 Byte
Tipo de memoria
EEPROM
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 14443
Datos de usuario, lectura/escritura
736 Byte
Temperatura de almacenamiento temporal
-40...220 °C 1x1000 h, 1500x30 min
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Material de carcasa
PPS
Grado de protección
IP68
Montaje
metal-free (clear zone)
Homologación/conformidad
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?