Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BIS00ZA

BIS M-626-069-A01-06-ST32

Unidades de evaluación para la gama HF (13,56 MHz)

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Interfaz
Industrial Ethernet / Ethernet TCP/IP / MODBUS TCP
Tecnologías RFID compatibles
HF 13.56 MHz (BIS M)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
1
Tensión de servicio Ub
19.2...28.8 VDC
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Interfaz
Industrial Ethernet / Ethernet TCP/IP / MODBUS TCP
Tecnologías RFID compatibles
HF 13.56 MHz (BIS M)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
1
Tensión de servicio Ub
19.2...28.8 VDC
Material de carcasa
aluminio
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP65, con conector
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Conexión
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
M12x1-Conector, 5-polos
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?