Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BIS00ZL

BIS M-620-067-A01-04-S92

Unidades de evaluación para la gama HF (13,56 MHz)

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Interfaz
RS485
Tecnologías RFID compatibles
HF 13.56 MHz (BIS M)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
1
Tensión de servicio Ub
19.2...28.8 VDC
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Interfaz
RS485
Tecnologías RFID compatibles
HF 13.56 MHz (BIS M)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
1
Tensión de servicio Ub
19.2...28.8 VDC
Material de carcasa
aluminio
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP65, con conector
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Conexión
M12x1-Conector, 5-polos
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?