Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BIS0103

BIS M-451-072-001-07-S4

Lectores IO-Link cúbicos para HF (13,56 MHz)

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
80 x 40 x 84.5 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Barra
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
80 x 40 x 84.5 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Barra
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PBT
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Interfaz
IO-Link 1.1
Homologación/conformidad
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Vídeos
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?