Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Etiquetas rectangulares para el rango HF (13,56 MHz)
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
40 x 22 x 80 mm
Forma de la antena
Barra
Número de serie UID, solo lectura
8 Byte
Tipo de memoria
FRAM
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
Alternativa recomendada
BIS011U
Etiquetas RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-153-14/A
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BIS M-153-13/A | BIS M-153-14/A | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Grupo de productos | AF (13.56 MHz) | AF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensiones | 40 x 22 x 80 mm | 40 x 22 x 80 mm |
| Forma de la antena | Barra | Barra |
| Número de serie UID, solo lectura | 8 Byte | 8 Byte |
| Tipo de memoria | FRAM | FRAM |
| Tipos de soportes de datos compatibles | DIN ISO 15693 (High Memory) | DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Datos de usuario, lectura/escritura | 32768 Byte | 65536 Byte |
| Temperatura de almacenamiento | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Material de carcasa | POM | POM |
| Montaje |
sin metal (zona libre) en metal |
sin metal (zona libre) en metal |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD