Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BIS013F

BIS M-156-15/A

Etiquetas RFID HF (13,56 MHz)

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
22 x 9.7 x 40 mm
Forma de la antena
Barra
Número de serie UID, solo lectura
8 Byte
Tipo de memoria
FRAM
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
22 x 9.7 x 40 mm
Forma de la antena
Barra
Número de serie UID, solo lectura
8 Byte
Tipo de memoria
FRAM
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693 (High Memory)
Datos de usuario, lectura/escritura
131072 Byte
Temperatura de almacenamiento temporal
-25...130 °C 1x1000 h
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Material de carcasa
PPS, GF40, Con sellado de EP
Montaje
sin metal (zona libre)
en metal
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?