Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Lectores IO-Link cúbicos para HF (13,56 MHz)
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
40 x 15 x 105 mm
Forma de la antena
Barra
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
Alternative without customs surcharge
BIS01HK
Lector RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-458-082-401-07-S4
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Duty-free product
|
|
|
|
|
|
| BIS M-458-045-001-07-S4 | BIS M-458-082-401-07-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Grupo de productos | AF (13.56 MHz) | AF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensiones | 40 x 15 x 105 mm | 40 x 15 x 105 mm |
| Forma de la antena | Barra | Barra |
| Tipos de soportes de datos compatibles |
DIN ISO 14443 DIN ISO 15693 |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | Cinc, Fundición a presión, niquelada | Cinc, Fundición a presión, niquelada |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Interfaz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE MIC KC NBTC IMDA MCMC cULus |
CE UKCA WEEE FCC IC (Radio) cULus MIC |
| Montaje | - |
sin metal (zona libre) en metal enrasado en metal |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD