Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Etiqueta inteligente para el rango UHF (860/960 MHz)
Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Homologación de radiofrecuencia
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
Reino Unido (UKCA)
Frecuencia de trabajo
860…960 MHz
Dimensiones
27 x 97 mm
Tipo de memoria
EEPROM
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BIS U-155-M2/CAA | UHF TAG AD DOGBONE M750 LABEL | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
|
|
||
| Grupo de productos | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Homologación de radiofrecuencia |
Europa (CE) Reino Unido (UKCA) |
- |
| Frecuencia de trabajo | 860…960 MHz | 860…930 MHz |
| Dimensiones | 27 x 97 mm | 27 x 97 mm |
| Tipo de memoria | EEPROM | - |
| Datos de usuario, lectura/escritura | 512 Bit | 32 Bit |
| Memoria EPC, lectura/escritura | 128 Bit | 96 Bit |
| Memoria TID, solo lectura | 96 Bit | 96 Bit |
| Forma de la antena | Dipol | - |
| Montaje | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Temperatura de almacenamiento | -40...85 °C | - |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Material de carcasa | Papel | Papel |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
- |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD