Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BIS0188

BIS M-143-02/A-M10

Tornillos de datos para el rango HF (13,56 MHz)

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 19 x 21 mm
Forma de la antena
Circular
Número de serie UID, solo lectura
8 Byte
Tipo de memoria
FRAM
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 19 x 21 mm
Forma de la antena
Circular
Número de serie UID, solo lectura
8 Byte
Tipo de memoria
FRAM
Datos de usuario, lectura/escritura
2000 Byte
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Material de carcasa
Acero
PA 12, GF30
Montaje
sin metal (zona libre)
en metal
enrasado en metal
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?