Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BIS018C

BIS M-4006-034-002-ST4

Lector autónomo para HF (13,56 MHz) con interfaz RS232 y bus de campo

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
80 x 35 x 119 mm
Montaje
sin metal (zona libre)
en metal
enrasado en metal
Forma de la antena
Barra
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
80 x 35 x 119 mm
Montaje
sin metal (zona libre)
en metal
enrasado en metal
Forma de la antena
Barra
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Conexión
2x M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Interfaz
EtherNet/IP;EtherNet/IP
Interruptor de 2 puertos
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
cULus
FCC
IC (Radio)
MIC
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?